ZHCSQ48A March   2022  – April 2025 CC1311R3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RGZ 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RGZ 封装
    3. 6.3 引脚图 – RKP 封装(顶视图)
    4. 6.4 信号说明 – RKP 封装
    5. 6.5 未使用的引脚和模块的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电源和模块
    5. 7.5  功耗 - 电源模式
    6. 7.6  功耗 - 无线电模式
    7. 7.7  非易失性(闪存)存储器特性
    8. 7.8  热阻特性
    9. 7.9  射频频带
    10. 7.10 861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)
    11. 7.11 861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 
    12. 7.12 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声宽带模式
    13. 7.13 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声窄带模式
    14. 7.14 359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)
    15. 7.15 359MHz 至 527MHz - 发送 (TX) 
    16. 7.16 359MHz 至 527MHz - PLL 相位噪声
    17. 7.17 时序和开关特性
      1. 7.17.1 复位时序
      2. 7.17.2 唤醒时间
      3. 7.17.3 时钟规格
        1. 7.17.3.1 48MHz 晶体振荡器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 晶体振荡器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同步串行接口 (SSI) 特性
        1. 7.17.4.1 同步串行接口 (SSI) 特性
        2.       40
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART 特性
    18. 7.18 外设特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 模数转换器 (ADC) 特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 数模转换器 (DAC) 特性
      3. 7.18.3 温度和电池监测器
        1. 7.18.3.1 温度传感器
        2. 7.18.3.2 电池监测器
      4. 7.18.4 比较器
        1. 7.18.4.1 持续时间比较器
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO 直流特性
    19. 7.19 典型特性
      1. 7.19.1 MCU 电流
      2. 7.19.2 RX 电流
      3. 7.19.3 TX 电流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 专有无线电格式
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  电压电源域
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 调试
    12. 8.12 电源管理
    13. 8.13 时钟系统
    14. 8.14 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

GPIO 直流特性

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
TA = 25°C,VDDS = 1.8V
负载为 8mA 时的 GPIO VOH IOCURR = 2,仅高驱动 GPIO 1.56 V
负载为 8mA 时的 GPIO VOL IOCURR = 2,仅高驱动 GPIO 0.24 V
负载为 4mA 时的 GPIO VOH IOCURR = 1 1.59 V
负载为 4mA 时的 GPIO VOL IOCURR = 1 0.21 V
GPIO 上拉电流 输入模式,启用上拉,Vpad = 0V 73 µA
GPIO 下拉电流 输入模式,启用下拉,Vpad = VDDS 19 µA
GPIO 低电平至高电平输入转换,具有迟滞功能 IH = 1,输入读数为 0 → 1 的转换电压 1.08 V
GPIO 高电平至低电平输入转换,具有迟滞功能 IH = 1,输入读数为 1 → 0 的转换电压 0.73 V
GPIO 输入迟滞 IH = 1,0 → 1 和 1 → 0 点之间的
差异
0.35 V
TA = 25°C,VDDS = 3.0V
负载为 8mA 时的 GPIO VOH IOCURR = 2,仅高驱动 GPIO 2.59 V
负载为 8mA 时的 GPIO VOL IOCURR = 2,仅高驱动 GPIO 0.42 V
负载为 4mA 时的 GPIO VOH IOCURR = 1 2.63 V
负载为 4mA 时的 GPIO VOL IOCURR = 1 0.40 V
TA = 25°C,VDDS = 3.8V
GPIO 上拉电流 输入模式,启用上拉,Vpad = 0V 282 µA
GPIO 下拉电流 输入模式,启用下拉,Vpad = VDDS 110 µA
GPIO 低电平至高电平输入转换,具有迟滞功能 IH = 1,输入读数为 0 → 1 的转换电压 1.97 V
GPIO 高电平至低电平输入转换,具有迟滞功能 IH = 1,输入读数为 1 → 0 的转换电压 1.55 V
GPIO 输入迟滞 IH = 1,0 → 1 和 1 → 0 点之间的
差异
0.42 V
TA = 25°C
VIH 最低 GPIO 输入电压明确解读为高电平 0.8*VDDS V
VIL 最高 GPIO 输入电压明确解读为低电平 0.2*VDDS V