ZHCSQ48A March   2022  – April 2025 CC1311R3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RGZ 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RGZ 封装
    3. 6.3 引脚图 – RKP 封装(顶视图)
    4. 6.4 信号说明 – RKP 封装
    5. 6.5 未使用的引脚和模块的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电源和模块
    5. 7.5  功耗 - 电源模式
    6. 7.6  功耗 - 无线电模式
    7. 7.7  非易失性(闪存)存储器特性
    8. 7.8  热阻特性
    9. 7.9  射频频带
    10. 7.10 861MHz 至 1054MHz - 接收 (RX)
    11. 7.11 861MHz 至 1054MHz - 发送 (TX) 
    12. 7.12 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声宽带模式
    13. 7.13 861MHz 至 1054MHz - PLL 相位噪声窄带模式
    14. 7.14 359MHz 至 527MHz - 接收 (RX)
    15. 7.15 359MHz 至 527MHz - 发送 (TX) 
    16. 7.16 359MHz 至 527MHz - PLL 相位噪声
    17. 7.17 时序和开关特性
      1. 7.17.1 复位时序
      2. 7.17.2 唤醒时间
      3. 7.17.3 时钟规格
        1. 7.17.3.1 48MHz 晶体振荡器 (XOSC_HF)
        2. 7.17.3.2 48MHz RC 振荡器 (RCOSC_HF)
        3. 7.17.3.3 32.768kHz 晶体振荡器 (XOSC_LF)
        4. 7.17.3.4 32kHz RC 振荡器 (RCOSC_LF)
      4. 7.17.4 同步串行接口 (SSI) 特性
        1. 7.17.4.1 同步串行接口 (SSI) 特性
        2.       40
      5. 7.17.5 UART
        1. 7.17.5.1 UART 特性
    18. 7.18 外设特性
      1. 7.18.1 ADC
        1. 7.18.1.1 模数转换器 (ADC) 特性
      2. 7.18.2 DAC
        1. 7.18.2.1 数模转换器 (DAC) 特性
      3. 7.18.3 温度和电池监测器
        1. 7.18.3.1 温度传感器
        2. 7.18.3.2 电池监测器
      4. 7.18.4 比较器
        1. 7.18.4.1 持续时间比较器
      5. 7.18.5 GPIO
        1. 7.18.5.1 GPIO 直流特性
    19. 7.19 典型特性
      1. 7.19.1 MCU 电流
      2. 7.19.2 RX 电流
      3. 7.19.3 TX 电流
      4. 7.19.4 RX 性能
      5. 7.19.5 TX 性能
      6. 7.19.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 专有无线电格式
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  电压电源域
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 调试
    12. 8.12 电源管理
    13. 8.13 时钟系统
    14. 8.14 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

专有无线电格式

通过一组硬件外设,再结合器件 ROM 中提供的固件,CC1311R3 无线电可支持多种物理无线电格式,可满足各种客户对优化不同参数(如速度或灵敏度)的需求。因此,在优化无线电以使用传统协议以及根据特定应用需求定制行为方面有着极大的灵活性。

表 8-1 简要概述了 ROM 中提供的各种无线电格式的特性。其他无线电格式可以通过软件开发套件 (SDK) 以无线电固件补丁或程序的形式提供,并且可以以不同方式组合特性,也可以添加其他特性。

表 8-1 特性支持
功能主 2-(G)FSK 模式高数据速率低数据速率SimpleLink™ 远距离
可编程前导码、同步字和 CRC是是是否
可编程接收带宽是是是(低至 4kHz)是
数据/符号速率(3)20kbps 至 1000kbps≤ 2Msps≤ 100ksps≤ 20ksps
调制格式2-(G)FSK2-(G)FSK
4-(G)FSK
2-(G)FSK
4-(G)FSK
2-(G)FSK
双同步字是是否否
载波侦听 (1)(2)是否否否
前导码检测(2)是是是否
数据白化是是是是
数字 RSSI是是是是
CRC 滤波是是是是
直接序列展频 (DSSS)否否否1:2
1:4
1:8
正向纠错 (FEC)否否否是
链路质量指标 (LQI)是是是是
载波侦听可用于实施硬件控制的先听后说 (LBT) 和空闲信道评估 (CCA),以符合监管标准中的此类要求。这可通过 CMD_PROP_CS 无线电 API 实现。
载波侦听和前导码检测可用于实现嗅探模式,在这种模式下,无线电会循环工作以节省电量。
数据速率仅供参考。超出此范围的数据速率也可能受支持。对于某些特定的设置组合,可能支持更小的范围。