ZHCSQ48A March 2022 – April 2025 CC1311R3
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内核电流消耗 | ||||||
| Icore | 复位和关断 | 复位。RESET_N 引脚置为有效或 VDDS 低于上电复位阈值 | 115 | nA | ||
| 关断。无时钟在运行,无保留 | 115 | |||||
| 待机, 无高速缓存保留 |
RTC 运行,CPU,32KB RAM 和(部分)寄存器保留。 RCOSC_LF |
0.7 | µA | |||
| RTC 运行,CPU,32KB RAM 和(部分)寄存器保留 XOSC_LF |
0.8 | µA | ||||
| 待机, 有高速缓存保留 |
RTC 运行,CPU,32KB RAM 和(部分)寄存器保留。 RCOSC_LF |
2.1 | µA | |||
| RTC 运行,CPU,32KB RAM 和(部分)寄存器保留。 XOSC_LF |
2.2 | µA | ||||
| 空闲 | 电源系统和 RAM 已通电 RCOSC_HF |
570 | µA | |||
| 有效 | MCU 以 48MHz 运行 CoreMark RCOSC_HF |
2.50 | mA | |||
| 外设电流消耗 | ||||||
| Iperi | 外设电源域 | 启用域情况下的 Δ 电流 | 47.0 | µA | ||
| 串行电源域 | 启用域情况下的 Δ 电流 | 3.3 | ||||
| RF 内核 | 启用电源域、启用时钟且射频内核空闲 情况下的 Δ 电流 |
122 | ||||
| µDMA | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 58.1 | ||||
| 计时器 | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(1) | 87.0 | ||||
| I2C | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 11.6 | ||||
| I2S | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 25.8 | ||||
| SSI | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 61.3 | ||||
| UART | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 125 | ||||
| 加密 (AES) | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 25.2 | ||||
| TRNG | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 23.3 | ||||