ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由电池供电 | ||||||
| ISUP | 电池电源电流 | 睡眠模式:选择性唤醒关闭,4.5V ≤ VSUP ≤ 28V | 20 | 35 | µA | |
| 待机模式:选择性唤醒关闭,4.5V ≤ VSUP ≤ 28V | 60 | 95 | µA | |||
| CAN 总线正在侦听且偏置连接到 2.5V 时的额外电流。 | 15 | 40 | µA | |||
| 来自 WAKE 引脚的额外电流 | 1 | 2 | µA | |||
| 正常模式 | 1 | 1.5 | mA | |||
| 启用选择性唤醒并总线处于运行状态时的额外电流 | 400 | 550 | µA | |||
| VSUP(PU)R | 电源开启检测 | VSUP 上升 | 1.9 | 3.9 | V | |
| VSUP(PU)F | 电源关闭检测 | VSUP 下降 | 1.8 | 3.5 | V | |
| UVSUPR | 电源欠压恢复 | VSUP 上升 | 3.75 | 4.4 | V | |
| UVSUPF | 电源欠压检测 | VSUP 下降 | 3.4 | 4.25 | V | |
| 由 VCC 供电 | ||||||
| ICC | 电源电流 | 正常模式:隐性,VTXD = VIO | 3 | 5 | mA | |
| 正常模式:显性,VTXD = 0V,RL = 60Ω 且 CL = 开路,典型总线负载 | 60 | mA | ||||
| 正常模式:显性,VTXD = 0V,RL = 50Ω 且 CL = 开路,高总线负载 | 70 | mA | ||||
| 正常模式:显性且总线故障,VTXD = 0V,CANH =- 25V,RL 和 CL = 开路 | 110 | mA | ||||
| 待机模式:选择性唤醒关闭,VTXD = VIO,RL = 50Ω,CL = 开路 | 3.5 | 8 | µA | |||
| 睡眠模式 | 2.5 | 5 | µA | |||
| UVCCR | 电源欠压恢复 | VCC 上升 | 4.2 | 4.5 | V | |
| UVCCF | 电源欠压检测 | VCC 下降 | 3.5 | 4 | V | |
| 由 VIO 供电 | ||||||
| IIO | 来自 VIO 的 I/O 电源电流 | 睡眠模式:VTXD = VIO,其中 1.71V < VIO < 5.5V | 10 | µA | ||
| IIO | 来自 VIO 的 I/O 电源电流 | 待机模式:VTXD = VIO | 10 | µA | ||
| 正常模式:隐性 | 10 | µA | ||||
| 正常模式:显性 | 40 | µA | ||||
| UVIOR | 电源欠压恢复 | VIO 上升 | 1.4 | 1.65 | V | |
| UVIOF | 电源欠压检测 | VIO 下降 | 1 | 1.25 | V | |