ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN157x-Q1 系列是一组 CAN SIC 收发器,旨在满足 ISO 11898-2:2024 CAN 标准的信号改善功能要求,从而抑制大型或复杂 CAN 网络中的总线振铃。信号改善功能 (SIC) 最初作为 CIA 标准,现已纳入标准的主要部分 C 部分中,其中概述了 SIC 操作,其设计与现有 CAN FD 网络中使用的设计方法一致。包括继续将 60Ω 用作标称差分负载(两个 120Ω 端接电阻器并联),以及由显性-隐性-显性模式组成的唤醒模式 (WUP)。CAN 标准的这种实现旨在为 CAN 网络提供振铃抑制功能,同时更大限度地减少对网络的其他设计注意事项(例如端接类型、值、放置和操作,如标准 WUP 的使用)的影响。
ISO 11898-2:2024 CAN 标准包括附录 A 中新增的 CAN 物理层调用具有 SIC 模式功能的 CAN XL。附录 A 介绍了一种更严格的 SIC 收发器,该收发器可与标准 CAN 和 CAN XL 配合使用,称为 SIC 模式。附录 A 定义了主要针对 CAN XL 使用的规范。CAN XL 还在实现中使用了 CAN SIC,但为驱动器的 SIC 部分定义了比独立式 CAN SIC 收发器更严格的规范。这包括指定 50Ω 标称负载上的驱动器行为,以适应 CAN XL 系统中使用的 100Ω 特征阻抗和端接值。TCAN157x-Q1 用于使用 CAN SIC 节点的系统,该器件还指定了 C 部分扩展负载范围内的行为。
附录 A 定义了标准 CAN 总线唤醒模式 WUP 的修订版,以纳入第二个显示为显性-隐性-显性-隐性-显性的滤波周期。TCAN157x-Q1 实现了这种新 WUP,但适用于各种 C 部分应用。