ZHCSPU9B February   2024  – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电源特性
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VSUP 引脚
      2. 8.3.2  VIO 引脚
      3. 8.3.3  VCC 引脚
      4. 8.3.4  GND 引脚
      5. 8.3.5  INH/LIMP 引脚
      6. 8.3.6  WAKE 引脚
      7. 8.3.7  TXD 引脚
      8. 8.3.8  RXD 引脚
      9. 8.3.9  SDO 或 nINT 中断引脚
      10. 8.3.10 nCS 引脚
      11. 8.3.11 SCK
      12. 8.3.12 SDI
      13. 8.3.13 CANH 和 CANL 总线引脚
      14. 8.3.14 CAN FD SIC 收发器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 待机模式
      3. 8.4.3 仅监听模式
      4. 8.4.4 睡眠模式
        1. 8.4.4.1 在待机模式下通过 RXD 请求进行总线唤醒 (BWRR)
        2. 8.4.4.2 通过 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
      5. 8.4.5 选择性唤醒
        1. 8.4.5.1 选择性唤醒模式
        2. 8.4.5.2 帧检测
        3. 8.4.5.3 唤醒帧 (WUF) 验证
        4. 8.4.5.4 WUF ID 验证
        5. 8.4.5.5 WUF DLC 验证
        6. 8.4.5.6 WUF 数据验证
        7. 8.4.5.7 帧错误计数器
        8. 8.4.5.8 CAN FD 帧容差
      6. 8.4.6 失效防护特性
        1. 8.4.6.1 通过睡眠唤醒错误实现睡眠模式
        2. 8.4.6.2 失效防护模式
      7. 8.4.7 保护特性
        1. 8.4.7.1 驱动器和接收器功能
        2. 8.4.7.2 悬空端子
        3. 8.4.7.3 TXD 显性超时 (DTO)
        4. 8.4.7.4 CAN 总线短路电流限制
        5. 8.4.7.5 热关断
        6. 8.4.7.6 欠压锁定 (UVLO) 与未供电器件
          1. 8.4.7.6.1 UVSUP、UVCC
          2. 8.4.7.6.2 UVIO
            1. 8.4.7.6.2.1 故障行为
        7. 8.4.7.7 看门狗(TCAN1576-Q1)
          1. 8.4.7.7.1 看门狗错误计数器
          2. 8.4.7.7.2 看门狗 SPI 控制编程
            1. 8.4.7.7.2.1 看门狗配置寄存器锁定和解锁
          3. 8.4.7.7.3 看门狗计时
          4. 8.4.7.7.4 问答看门狗
            1. 8.4.7.7.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.4.7.7.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.4.7.7.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.4.7.7.4.3.1 应答比较
              2. 8.4.7.7.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
            4. 8.4.7.7.4.4 问答 WD 示例
              1. 8.4.7.7.4.4.1 所需行为的示例配置
              2. 8.4.7.7.4.4.2 执行问答序列的示例
      8. 8.4.8 总线故障检测和通信(TCAN1576-Q1)
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 芯片选择非 (nCS):
        2. 8.5.1.2 SPI 时钟输入 (SCK):
        3. 8.5.1.3 SPI 串行数据输入 (SDI):
        4. 8.5.1.4 SPI 串行数据输出 (SDO):
  10. 9 应用信息免责声明
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 信号改善功能 (SIC)
      2. 9.1.2 CAN 终端
        1. 9.1.2.1 终端
        2. 9.1.2.2 CAN 总线偏置
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 欠压
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10寄存器
    1. 10.1 寄存器映射
      1. 10.1.1  DEVICE_ID_y 寄存器(地址 = 0h + 公式)[复位 = 值]
      2. 10.1.2  REV_ID_MAJOR 寄存器(地址 = 8h)[复位 = 00h]
      3. 10.1.3  REV_ID_MINOR 寄存器(地址 = 9h)[复位 = 01h]
      4. 10.1.4  SPI_RSVD_x 寄存器(地址 = Ah + 公式)[复位 = 00h]
      5. 10.1.5  Scratch_Pad_SPI 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 00h]
      6. 10.1.6  MODE_CNTRL 寄存器(地址 = 10h)[复位 = 04h]
      7. 10.1.7  WAKE_PIN_CONFIG 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 4h]
      8. 10.1.8  PIN_CONFIG 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 00h]
      9. 10.1.9  WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 15h]
      10. 10.1.10 WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 02h]
      11. 10.1.11 WD_INPUT_TRIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 00h]
      12. 10.1.12 WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h)[复位 = 07h]
      13. 10.1.13 FSM_CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 00h]
      14. 10.1.14 FSM_CNTR 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 00h]
      15. 10.1.15 DEVICE_RST 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 00h]
      16. 10.1.16 DEVICE_CONFIG1 寄存器(地址 = 1Ah)[复位 = 00h]
      17. 10.1.17 DEVICE_CONFIG2 寄存器(地址 = 1Bh)[复位 = 0h]
      18. 10.1.18 SWE_EN 寄存器(地址 1Ch)[复位 = 04h]
      19. 10.1.19 SDO_CONFIG 寄存器(地址 = 29h)[复位 = 00h]
      20. 10.1.20 WD_QA_CONFIG 寄存器(地址 = 2Dh)[复位 = 00h]
      21. 10.1.21 WD_QA_ANSWER 寄存器(地址 = 2Eh)[复位 = 00h]
      22. 10.1.22 WD_QA_QUESTION 寄存器(地址 = 2Fh)[复位 = 3Ch]
      23. 10.1.23 SW_ID1 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 00h]
      24. 10.1.24 SW_ID2 寄存器(地址 = 31h)[复位 = 00h]
      25. 10.1.25 SW_ID3 寄存器(地址 = 32h)[复位 = 00h]
      26. 10.1.26 SW_ID4 寄存器(地址 = 33h)[复位 = 00h]
      27. 10.1.27 SW_ID_MASK1 寄存器(地址 = 34h)[复位 = 00h]
      28. 10.1.28 SW_ID_MASK2 寄存器(地址 = 35h)[复位 = 00h]
      29. 10.1.29 SW_ID_MASK3 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 00h]
      30. 10.1.30 SW_ID_MASK4 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 00h]
      31. 10.1.31 SW_ID_MASK_DLC 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 00h]
      32. 10.1.32 DATA_y 寄存器(地址 = 39h + 公式)[复位 = 00h]
      33. 10.1.33 SW_RSVD_y 寄存器(地址 = 41h + 公式)[复位 = 00h]
      34. 10.1.34 SW_CONFIG_1 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 50h]
      35. 10.1.35 SW_CONFIG_2 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 00h]
      36. 10.1.36 SW_CONFIG_3 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 1Fh]
      37. 10.1.37 SW_CONFIG_4 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 00h]
      38. 10.1.38 SW_CONFIG_RSVD_y 寄存器(地址 = 48h + 公式)[复位 = 00h]
      39. 10.1.39 DEVICE_CONFIGx 寄存器(地址 = 4Bh)[复位 = 0h]
      40. 10.1.40 INT_GLOBAL 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 00h]
      41. 10.1.41 INT_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 00h]
      42. 10.1.42 INT_2 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 40h]
      43. 10.1.43 INT_3 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 00h]
      44. 10.1.44 INT_CANBUS 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 00h]
      45. 10.1.45 INT_GLOBAL_ENABLE(地址 = 55h)[复位 = 00h]
      46. 10.1.46 INT_ENABLE_1 寄存器(地址 = 56h)[复位 = FFh]
      47. 10.1.47 INT_ENABLE_2 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 1Fh]
      48. 10.1.48 INT_ENABLE_3 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
      49. 10.1.49 INT_ENABLE_CANBUS 寄存器(地址 = 59h)[复位 = 7Fh]
      50. 10.1.50 INT_RSVD_y 寄存器(地址 = 5Ah + 公式)[复位 = 00h]
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 EMC 要求:
      3. 11.1.3 符合性测试要求:
      4. 11.1.4 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VSUP 器件电源电压 -0.3 42 V
VCC CAN 收电源电压 -0.3 6 V
VIO 电源电压 I/O 电平转换器 -0.3 6 V
VBUS CAN 总线 I/O 电压(CANH、CANL) -58 58 V
VDIFF CAN 总线差分电压 (VDIFF = VCANH - VCANL) -58 58 V
VWAKE WAKE 输入电压 -18 42 V
VINH INH 引脚电压 -0.3 42 和 VO ≤ VSUP+0.3 V
VLOGIC 逻辑引脚电压(RXD、TXD、SPI) -0.3 6 V
IO(LOGIC) 逻辑引脚输出电流(RXD、SDO) 4 mA
IO(INH/LIMP) 抑制/lLIMP 引脚输出电流 6 mA
IO(WAKE) WAKE 引脚输出电流 3 mA
TJ 结温 -40 165 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。