ZHCSPU9B February   2024  – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电源特性
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VSUP 引脚
      2. 8.3.2  VIO 引脚
      3. 8.3.3  VCC 引脚
      4. 8.3.4  GND 引脚
      5. 8.3.5  INH/LIMP 引脚
      6. 8.3.6  WAKE 引脚
      7. 8.3.7  TXD 引脚
      8. 8.3.8  RXD 引脚
      9. 8.3.9  SDO 或 nINT 中断引脚
      10. 8.3.10 nCS 引脚
      11. 8.3.11 SCK
      12. 8.3.12 SDI
      13. 8.3.13 CANH 和 CANL 总线引脚
      14. 8.3.14 CAN FD SIC 收发器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 待机模式
      3. 8.4.3 仅监听模式
      4. 8.4.4 睡眠模式
        1. 8.4.4.1 在待机模式下通过 RXD 请求进行总线唤醒 (BWRR)
        2. 8.4.4.2 通过 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
      5. 8.4.5 选择性唤醒
        1. 8.4.5.1 选择性唤醒模式
        2. 8.4.5.2 帧检测
        3. 8.4.5.3 唤醒帧 (WUF) 验证
        4. 8.4.5.4 WUF ID 验证
        5. 8.4.5.5 WUF DLC 验证
        6. 8.4.5.6 WUF 数据验证
        7. 8.4.5.7 帧错误计数器
        8. 8.4.5.8 CAN FD 帧容差
      6. 8.4.6 失效防护特性
        1. 8.4.6.1 通过睡眠唤醒错误实现睡眠模式
        2. 8.4.6.2 失效防护模式
      7. 8.4.7 保护特性
        1. 8.4.7.1 驱动器和接收器功能
        2. 8.4.7.2 悬空端子
        3. 8.4.7.3 TXD 显性超时 (DTO)
        4. 8.4.7.4 CAN 总线短路电流限制
        5. 8.4.7.5 热关断
        6. 8.4.7.6 欠压锁定 (UVLO) 与未供电器件
          1. 8.4.7.6.1 UVSUP、UVCC
          2. 8.4.7.6.2 UVIO
            1. 8.4.7.6.2.1 故障行为
        7. 8.4.7.7 看门狗(TCAN1576-Q1)
          1. 8.4.7.7.1 看门狗错误计数器
          2. 8.4.7.7.2 看门狗 SPI 控制编程
            1. 8.4.7.7.2.1 看门狗配置寄存器锁定和解锁
          3. 8.4.7.7.3 看门狗计时
          4. 8.4.7.7.4 问答看门狗
            1. 8.4.7.7.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.4.7.7.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.4.7.7.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.4.7.7.4.3.1 应答比较
              2. 8.4.7.7.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
            4. 8.4.7.7.4.4 问答 WD 示例
              1. 8.4.7.7.4.4.1 所需行为的示例配置
              2. 8.4.7.7.4.4.2 执行问答序列的示例
      8. 8.4.8 总线故障检测和通信(TCAN1576-Q1)
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 芯片选择非 (nCS):
        2. 8.5.1.2 SPI 时钟输入 (SCK):
        3. 8.5.1.3 SPI 串行数据输入 (SDI):
        4. 8.5.1.4 SPI 串行数据输出 (SDO):
  10. 9 应用信息免责声明
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 信号改善功能 (SIC)
      2. 9.1.2 CAN 终端
        1. 9.1.2.1 终端
        2. 9.1.2.2 CAN 总线偏置
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 欠压
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10寄存器
    1. 10.1 寄存器映射
      1. 10.1.1  DEVICE_ID_y 寄存器(地址 = 0h + 公式)[复位 = 值]
      2. 10.1.2  REV_ID_MAJOR 寄存器(地址 = 8h)[复位 = 00h]
      3. 10.1.3  REV_ID_MINOR 寄存器(地址 = 9h)[复位 = 01h]
      4. 10.1.4  SPI_RSVD_x 寄存器(地址 = Ah + 公式)[复位 = 00h]
      5. 10.1.5  Scratch_Pad_SPI 寄存器(地址 = Fh)[复位 = 00h]
      6. 10.1.6  MODE_CNTRL 寄存器(地址 = 10h)[复位 = 04h]
      7. 10.1.7  WAKE_PIN_CONFIG 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 4h]
      8. 10.1.8  PIN_CONFIG 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 00h]
      9. 10.1.9  WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 15h]
      10. 10.1.10 WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 02h]
      11. 10.1.11 WD_INPUT_TRIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 00h]
      12. 10.1.12 WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h)[复位 = 07h]
      13. 10.1.13 FSM_CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 00h]
      14. 10.1.14 FSM_CNTR 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 00h]
      15. 10.1.15 DEVICE_RST 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 00h]
      16. 10.1.16 DEVICE_CONFIG1 寄存器(地址 = 1Ah)[复位 = 00h]
      17. 10.1.17 DEVICE_CONFIG2 寄存器(地址 = 1Bh)[复位 = 0h]
      18. 10.1.18 SWE_EN 寄存器(地址 1Ch)[复位 = 04h]
      19. 10.1.19 SDO_CONFIG 寄存器(地址 = 29h)[复位 = 00h]
      20. 10.1.20 WD_QA_CONFIG 寄存器(地址 = 2Dh)[复位 = 00h]
      21. 10.1.21 WD_QA_ANSWER 寄存器(地址 = 2Eh)[复位 = 00h]
      22. 10.1.22 WD_QA_QUESTION 寄存器(地址 = 2Fh)[复位 = 3Ch]
      23. 10.1.23 SW_ID1 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 00h]
      24. 10.1.24 SW_ID2 寄存器(地址 = 31h)[复位 = 00h]
      25. 10.1.25 SW_ID3 寄存器(地址 = 32h)[复位 = 00h]
      26. 10.1.26 SW_ID4 寄存器(地址 = 33h)[复位 = 00h]
      27. 10.1.27 SW_ID_MASK1 寄存器(地址 = 34h)[复位 = 00h]
      28. 10.1.28 SW_ID_MASK2 寄存器(地址 = 35h)[复位 = 00h]
      29. 10.1.29 SW_ID_MASK3 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 00h]
      30. 10.1.30 SW_ID_MASK4 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 00h]
      31. 10.1.31 SW_ID_MASK_DLC 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 00h]
      32. 10.1.32 DATA_y 寄存器(地址 = 39h + 公式)[复位 = 00h]
      33. 10.1.33 SW_RSVD_y 寄存器(地址 = 41h + 公式)[复位 = 00h]
      34. 10.1.34 SW_CONFIG_1 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 50h]
      35. 10.1.35 SW_CONFIG_2 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 00h]
      36. 10.1.36 SW_CONFIG_3 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 1Fh]
      37. 10.1.37 SW_CONFIG_4 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 00h]
      38. 10.1.38 SW_CONFIG_RSVD_y 寄存器(地址 = 48h + 公式)[复位 = 00h]
      39. 10.1.39 DEVICE_CONFIGx 寄存器(地址 = 4Bh)[复位 = 0h]
      40. 10.1.40 INT_GLOBAL 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 00h]
      41. 10.1.41 INT_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 00h]
      42. 10.1.42 INT_2 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 40h]
      43. 10.1.43 INT_3 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 00h]
      44. 10.1.44 INT_CANBUS 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 00h]
      45. 10.1.45 INT_GLOBAL_ENABLE(地址 = 55h)[复位 = 00h]
      46. 10.1.46 INT_ENABLE_1 寄存器(地址 = 56h)[复位 = FFh]
      47. 10.1.47 INT_ENABLE_2 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 1Fh]
      48. 10.1.48 INT_ENABLE_3 寄存器(地址 = 58h)[复位 = 0h]
      49. 10.1.49 INT_ENABLE_CANBUS 寄存器(地址 = 59h)[复位 = 7Fh]
      50. 10.1.50 INT_RSVD_y 寄存器(地址 = 5Ah + 公式)[复位 = 00h]
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 EMC 要求:
      3. 11.1.3 符合性测试要求:
      4. 11.1.4 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

概述

TCAN1576-Q1 是 CAN FD 信号改进功能 (SIC) 收发器,支持高达 8Mbps 的数据速率。满足 ISO 11898-2:2024 附录 A 对于高速 CAN 规范或高达 5Mbps 的信号改善 (SIC) 规范的物理层要求。这些器件支持在专用 CAN 帧上进行选择性唤醒。这些器件还可以使用实施 ISO 11898-2:2024 附录 A 唤醒模式 (WUP) 的 CAN 总线进行远程唤醒。TCAN1576-Q1 支持使用 VIO 引脚的 1.8V、3.3V 和 5V 处理器。处理器接口通过 SPI、RXD 和 TXD 端子连接。这些器件具有串行外设接口 (SPI),可连接到本地微处理器进行配置。SPI 支持高达 4MHz 的时钟速率。为了提高系统设计的灵活性,请在片选引脚为高电平时将串行数据输出 (SDO) 引脚配置为中断输出引脚。

TCAN1576-Q1 提供 CAN FD 收发器功能。该功能是传输到总线的差分传输能力和从总线接收的差分接收能力。该器件包含许多保护功能,可确保器件和 CAN 网络的稳定性。

CAN 总线在运行期间有两种逻辑状态:隐性和显性(请参阅 图 7-1 和 图 7-2)。

总线隐性状态是指通过整条总线与端接电阻放电时,总线利用其每个节点的接收器的内部高阻值输入电阻器偏置为大约 2.5V 的共模电压。隐性状态等效于逻辑高电平,通常在总线上表现为约 0V 差分电压。隐性状态也是空闲状态。

总线显性状态是指总线由一个或多个驱动器差分驱动。电流通过端接电阻器流动并在总线上产生差分电压。显性状态等效于逻辑低电平,是总线上的差分电压大于 CAN 显性状态的最小阈值。显性状态会覆盖隐性状态。

在仲裁期间,多个 CAN 节点可以同时传输一个显性位。在这种情况下,总线的差分电压高于单个驱动器的差分电压。

收发器有第三种总线状态,在这种状态下,总线端子通过接收器的高阻值内部电阻弱偏置到接地。请参阅图 7-1 和图 7-2。

TCAN1576-Q1 提供了许多特性说明部分中所述的增强功能。高级总线故障检测、失效防护和看门狗提供处理器中断,会在各自的专门小节中进行介绍。