ZHCSPQ8 December 2025 ADS112S14 , ADS122S14
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| tc(SC) | SCLK 周期 | 60 | 1/(4 fDATA) | ns |
| tw(SCL) | 脉冲持续时间,SCLK 低电平 | 20 | ns | |
| tw(SCH) | 脉冲持续时间,SCLK 高电平 | 30 | ns | |
| td(CSSC) | 延迟时间,CS 下降沿后的第一个 SCLK 上升沿 | 10 | ns | |
| td(SCCS) | 延迟时间,最后一个 SCLK 下降沿后的 CS 上升沿 | 10 | ns | |
| tw(CSH) | 脉冲持续时间,CS 为高电平 | 30 | ns | |
| tsu(DI) | 建立时间,SCLK 下降沿前的 SDI 有效 | 8 | ns | |
| th(DI) | 保持时间,SDI 在 SCLK 下降沿后有效 | 8 | ns | |
| td(fr2fr) | 3 线制 SPI 模式下帧之间的延迟时间 | 0 | ns | |
| th(DIIR) | 保持时间,SDI 高电平强制接口重新同步(仅限 3 线 SPI 模式)。接口重新同步发生在 SDI 再次处于低电平的第一个 SCLK 下降沿。 | 63 | tSCLK | |
| td(RST) | 软件复位后使用 SPI 复位模式中 RESET[5:0] 位字段启动 SPI 通信的延迟时间 | 500 | µs | |
| td(POR) | 在 DVDD 超过最小 DVDD 电压后的第一个 SCLK 上升沿的延迟时间 | 5 | ms | |