ZHCSPQ8 December 2025 ADS112S14 , ADS122S14
PRODUCTION DATA
图 9-8展示了使用 2 线 RTD 进行冷端温度测量的热电偶测量实现方式。其他用来测量冷端温度的方法也可用于 ADS1x2S14,例如热敏电阻(例如 TMP61)、模拟输出温度传感器(例如 LMT70A)或使用集成温度传感器。
方程式 25 提供了 ADC 代码与在 AIN0 和 AIN1 之间测量的热电偶电压 (VTC) 之间的关系。
其中 n 遵循 方程式 17 的准则。
该电路实现的一个重要方面是热电偶的偏置,旨在使热电偶端子上的电压满足 ADS1x2S14 的输入电压要求。在此示例中,RC 滤波器前面的上拉和下拉电阻(通常在 1MΩ 至 10MΩ 的范围内)用于将热电偶输出电压偏置到 AVDD/2。同时,上拉电阻和下拉电阻可用作检测传感器连接是否开路的手段。在传感器连接开路的情况下,正模拟输入 (AIN0) 会拉至 AVDD,负模拟输入 (AIN1) 会拉至 GND。这种情况会导致测量结果超出热电偶的正常测量范围。
还可以使用许多其他方法来偏置热电偶。例如,可以通过将 REFOUT 连接到负热电偶端子而非下拉电阻来使用基准输出电压。如需详细了解热电偶测量电路以及使用 TI ADC 的实现,请参阅热电偶测量基本指南应用手册。此处提供了使用 C 代码的软件库,展示了如何在主机控制器中实现热电偶线性化和冷端补偿算法。