ZHCSPQ8 December 2025 ADS112S14 , ADS122S14
PRODUCTION DATA
通过向 RESET[5:0] 位字段写入 010110b 来启动软件复位。向此位字段写入任何其他值不会导致复位。在 4 线 SPI 模式下,在 CS 置为高电平时,复位在帧末尾生效。在 3 线 SPI 模式中,复位在寄存器写入操作的最后一个 SCLK 下降沿上生效。3 线 SPI 模式中的复位要求 SPI 与 SPI 主机同步。如果无法保证 SPI 同步,请使用 通过 SPI 输入模式进行复位 部分中所述的模式来复位器件。