ZHCSPL5C March 2022 – May 2024 UCC27624-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27624-Q1 器件是 TI 最新一代双通道、低侧、高速栅极驱动器器件的代表,具有 5A 拉电流和灌电流能力、快速开关特性以及许多其他特性。UCC27624-Q1 特性与优势 详细说明了栅极驱动器的特性优势,这些优势相结合,可确保在高频开关电源电路中高效、稳健和可靠地运行。UCC27624-Q1 具有稳健输入,可处理 -10V 电压,确保在嘈杂环境中可靠运行。由于可进行反向电流处理,以及轨到轨驱动能力和小传播延迟(典型值为 17ns),所以该驱动器在输出端具有良好的瞬态处理能力。凭借这种内置的稳健性,UCC27624-Q1 器件也可以直接连接到栅极驱动变压器。
UCC27624-Q1 的输入阈值与 TTL 低压逻辑兼容,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。只要满足阈值要求,该驱动器还可以与基于 CMOS 的控制器配合使用。1V 滞后典型值提供出色的抗噪性能。
每个通道都有使能引脚 ENx,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阈值。ENx 引脚在内部上拉。将 ENx 拉至低电平会禁用相应的通道,而使 ENx 保持开路可实现正常运行。ENx 引脚可用作一个额外输入,其性能与 INx 引脚一样。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| -10V IN 和 EN 能力 | 在栅极驱动器上会出现接地反弹的嘈杂环境中提高信号可靠性和器件稳健性 |
| 17ns(典型值)传播延迟 | 脉冲传输失真极低 |
| 通道间的延迟匹配时间为 1ns(典型值) | 轻松将输出并联以实现更高(两倍)的电流能力。这有助于驱动并联电源开关。 |
| 4.5V 至 26V 的扩展 VDD 工作范围 | 系统设计具有灵活性。涵盖各种电源开关 |
| –40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围 | 系统设计具有灵活性。系统稳健性改进 |
| VDD UVLO 保护 | 在 UVLO 条件下,输出保持低电平,从而确保上电和断电时实现可预测的无干扰运行。 |
| 当输入引脚 (INx) 处于悬空状态时,输出保持低电平。 | 提供保护功能,在通过安全认证期间的异常情况测试时尤其有用 |
| 当使能引脚 (ENx) 处于悬空状态时,启用输出。 | 在引脚 1 和引脚 8 是“无连接”引脚的设计中,与德州仪器 (TI) 的原有器件引脚对引脚兼容 |
| 具有宽迟滞的输入和使能阈值 | 具有增强的抗噪性能,同时保持与微控制器逻辑电平输入信号(3.3V、5V)的兼容性,并针对数字电源进行了优化 |
| 输入不受 VDD 影响 | 系统简化,尤其是涉及辅助偏置电源架构时 |