ZHCSPL5C March 2022 – May 2024 UCC27624-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 D 封装8 引脚 SOIC顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DGN DSD | D | ||
| ENA | 1 | 1 | I | 通道 A 的使能输入。无论 INA 的状态如何,将 ENA 引脚设置为低电平将禁用通道 A 输出。将 ENA 拉至高电平会启用通道 A 输出。如果 ENA 保持悬空,则由于存在内部上拉电阻,默认启用通道 A。如果此引脚未使用,建议将其连接到 VDD。 |
| ENB | 8 | 8 | I | 通道 B 的使能输入。无论 INB 的状态如何,将 ENB 引脚设置为低电平会禁用通道 B 输出。将 ENB 拉至高电平会启用通道 B 输出。如果 ENB 保持悬空,则由于存在内部上拉电阻,默认启用通道 B。如果此引脚未使用,建议将其连接到 VDD。 |
| GND | 3 | 3 | — | 接地:所有信号都以此引脚为基准。 |
| INA | 2 | 2 | I | 通道 A 的输入。INA 是 UCC27624-Q1 器件的同相输入。如果 INA 未偏置或处于悬空状态,则 OUTA 会由于存在内部下拉电阻而保持为低电平。如果未使用此引脚,则将其连接到 GND。 |
| INB | 4 | 4 | I | 通道 B 的输入。INB 是 UCC27624-Q1 器件的同相输入。如果 INB 未偏置或处于悬空状态,则 OUTB 会由于存在内部下拉电阻而保持为低电平。如果未使用此引脚,则将其连接到 GND。 |
| OUTA | 7 | 7 | O | 通道 A 输出 |
| OUTB | 5 | 5 | O | 通道 B 输出 |
| VDD | 6 | 6 | I | 偏置电源输入。使用两个陶瓷电容器将此引脚旁路,通常为 ≥ 1μF 和 0.1µF,这两个电容器以该器件的 GND 引脚为基准。 |
| 散热焊盘 | — | — | 通过较大的铜平面连接到 GND。此焊盘并不是连接到 GND 的低阻抗路径。 | |