ZHCSPL5C March   2022  – May 2024 UCC27624-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电源电流
      2. 6.3.2 输入级
      3. 6.3.3 使能功能
      4. 6.3.4 输出级
      5. 6.3.5 低传播延迟和紧密匹配的输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 VDD 和欠压锁定
        2. 7.2.2.2 驱动电流和功率损耗
      3. 7.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电源相关建议

UCC27624-Q1 器件的额定工作辅助电源电压范围为 4.5V 至 26V。该范围的下限由 VDD 引脚电源电路块上的内部欠压锁定 (UVLO) 保护特性进行控制。如果驱动器处于 UVLO 状态,则当 VDD 引脚电压低于 VDD UVLO 导通(上升)阈值时,UVLO 保护特性就会将输出保持在低电平,无论输入的状态如何都是如此。该范围的上限由器件 VDD 引脚的 30V 绝对最大电压额定值(这是应力额定值)驱动。器件的绝对最大额定值必须有足够的裕度,才能让器件实现完整的使用寿命。因此,VDD 引脚的建议电压上限为 26V。

UVLO 保护功能还具有迟滞功能。这意味着,当 VDD 引脚偏置电压超过上升阈值电压时,器件开始正常工作。如果 VDD 偏置电压在导通时降至低于上升阈值,则器件会继续提供正常的功能,除非压降超过下降阈值的迟滞规格。因此,在 4.5V 或接近此值运行时,设计工程师应确保辅助电源输出上的电压纹波小于器件的迟滞规格。否则,器件输出可能会关闭。在系统关断期间,器件会继续运行,直到 VDD 引脚电压降至 VDD 关断(下降)阈值以下,在评估系统关断时序要求时,必须考虑该情况。在系统启动时,直到 VDD 引脚电压超出 VDD 导通(上升)阈值后,器件才开始运行。

器件内部电路模块消耗的静态电流由 VDD 引脚提供。尽管这一事实众所周知,但要认识到 OUTA/B 引脚提供的拉电流脉冲电荷也通过同一 VDD 引脚电容器提供,这一点很重要。因此,每次从输出引脚拉取电流时,均会通过 VDD 引脚向器件提供相应的电流脉冲。因此,必须确保在 VDD 和 GND 引脚之间提供本地旁路电容器,并且这些电容器必须尽可能靠近器件引脚,以便实现去耦。需要使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。TI 建议使用两个电容器:一个 0.1μF 陶瓷表面贴装电容器,距离器件的 VDD 引脚不到 1mm;另一个更大的陶瓷电容器 (≥1μF) 必须并联连接。

UCC27624-Q1 是一款高电流栅极驱动器。如果栅极驱动器放置在远离 MOSFET 等开关功率器件的位置,则会形成较大的感应环路。较大的感应环路可能会导致栅极驱动器的任何和所有引脚上产生过度振铃。这可能会导致应力超过器件的建议额定值。因此,将栅极驱动器放置在尽可能靠近开关功率器件的位置。此外,使用外部栅极电阻器来抑制因高开关电流和电路板寄生元件而产生的任何振铃。