ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSUP | 电源电压范围 | 5.5 | 28 | V | ||
| IOH(DO) | 数字输出端子高电平输出电流 | -2 | mA | |||
| IOL(DO) | 数字输出端子低电平输出电流 | 2 | mA | |||
| IO(INH) | INH 输出电流 | 1 | mA | |||
| CVSUP | VSUP 引脚电容 | 0.1 | µF | |||
| CVCCOUT | VCCOUT 引脚电容 | 10 | µF | |||
| TSDR | 热关断上升 | 175 | 180 | °C | ||
| TSDF | 热关断下降 | 165 | 170 | °C | ||
| TSDW | 热关断警告 | 150 | °C | |||
| THYS | 热关断迟滞 | 15 | °C | |||