ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
WAKE 端子是一个双向高压反向电池保护输入,可用于通过电压转换发出本地唤醒 (LWU) 请求。由于该端子具有双向输入阈值,因此可以在低电平到高电平或高电平到低电平转换时触发 LWU 事件。WAKE 端子可与 VSUP 或接地开关配合使用。如果未使用该端子,则应将其拉至 VSUP 或接地,以避免不必要的寄生唤醒事件。
图 7-15 WAKE 电路示例图 7-15 显示了 WAKE 引脚的两种可能配置:低侧和高侧开关配置。串联电阻器 RSERIES 的目的是保护器件的 WAKE 输入免受接地漂移或接地损耗时可能发生的过流情况的影响。可以使用最大电源电压 VSUPMAX 和 WAKE 引脚的最大允许电流 IIO(WAKE) 来计算 RSERIES 的最小值。使用以下公式计算 RSERIES:
如果电池电压从未超过 42VDC,则 Rseries 值约为 10kΩ。
RBIAS 电阻用于在开关未使用时设置 WAKE 输入的静态电压电平。在高侧开关配置中使用开关时,RBIAS 电阻器结合 RSERIES 电阻器将 WAKE 引脚电压设置为高于 VIH 阈值。可以使用最大电源电压 VSUPMAX、最大 WAKE 阈值电压 VIH、最大 WAKE 输入电流 IIH 和串联电阻器值 RSERIES 来计算 RBIAS 的最大值。使用以下公式计算 RBIAS:
如果电池电压从未超过 42VDC,则 RBIAS 电阻值必须小于 650kΩ。
WAKE 电路在正常模式下会关闭。