ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VESD | 系统级静电放电 (ESD)(1) | CAN 总线端子(CANH 和 CANL)至 GND | IEC 61000-4-2(150pF,330Ω)未供电接触放电 | ±8000 | V |
| VSUP | ±8000 | ||||
| VTRAN | ISO 7637 ISO 脉冲瞬态(2) | CAN 总线端子(CANH 和 CANL)至 GND、VSUP | 脉冲 1 | -100 | |
| 脉冲 2 | 75 | ||||
| 脉冲 3a | -150 | ||||
| Pulse 3b | 100 | ||||
| ISO 7637-3 瞬态(3) | DCC 慢速瞬态脉冲 | ±30 | |||