ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-41 中显示了 INT_CANBUS,表 7-35 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
CAN 总线故障,包括短路和开路
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | CANHCANL | CANHBAT | CANLGND | CANBUSOPEN | CANBUSGND | CANBUSBAT | |
| R-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0b | 保留。读取返回 0。 |
| 5 | CANHCANL | R/W1C | 0b | CANH 和 CANL 短接在一起 |
| 4 | CANHBAT | R/W1C | 0b | CANH 短接至 Vbat |
| 3 | CANLGND | R/W1C | 0b | CANL 短接至 GND |
| 2 | CANBUSOPEN | R/W1C | 0b | CAN 总线开路 |
| 1 | CANBUSGND | R/W1C | 0b | CAN 总线短接至 GND,或 CANH 短接至 GND |
| 0 | CANBUSBAT | R/W1C | 0b | CAN 总线短接至 Vbat,或 CANL 短接至 Vbat |