ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-25 中显示了 DEVICE_ID_y,表 7-17 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
器件型号
偏移 = 0h + y;其中 y = 0h 到 7h
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DEVICE_ID | |||||||
| R-xxh | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | DEVICE_ID | R | 0b | DEVICE_ID[1:8] 寄存器确定器件的型号。 这里为相应的寄存器地址列出了每个 DEVICE_ID 寄存器的复位值和值 地址 00h = 54h = T 地址 01h = 43h = C 地址 02h = 41h = A 地址 03h = 4Eh = N 地址 04h = 31h = 1 地址 05h = 31h = 1 地址 06h = 36h = 6 地址 07h = 37h = 7 |