ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-45 中显示了 INT_ENABLE_CANBUS,表 7-39 中对此进行了介绍。
返回汇总表。
INT_CANBUS 的中断屏蔽
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | CANHCANL_ENABLE | CANHBAT_ENABLE | CANLGND_ENABLE | CANBUSOPEN_ENABLE | CANBUSGND_ENABLE | CANBUSBAT_ENABLE | |
| R-0b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | RESERVED | R | 0b | 保留 |
| 5 | CANHCANL_ENABLE | R/W | 1b | CANH 和 CANL 短接在一起启用 |
| 4 | CANHBAT_ENABLE | R/W | 1b | CANH 短接至 Vbat 启用 |
| 3 | CANLGND_ENABLE | R/W | 1b | CANL 短接至 GND 启用 |
| 2 | CANBUSOPEN_ENABLE | R/W | 1b | CAN 总线开路启用 |
| 1 | CANBUSGND_ENABLE | R/W | 1b | CAN 总线短接至 GND 启用 |
| 0 | CANBUSBAT_ENABLE | R/W | 1b | CAN 总线短接至 Vbat 启用 |