ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
器件寄存器列出了器件寄存器的存储器映射寄存器。器件寄存器未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留位置,且不应修改寄存器内容。
| 地址 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h + 公式 | DEVICE_ID_y | 器件型号 | 转到 |
| 8h | REV_ID_MAJOR | 主要版本 | 转到 |
| 9h | REV_ID_MINOR | 次要版本 | 转到 |
| Ah + 公式 | SPI_RSVD_x | SPI 保留寄存器 | 转到 |
| Fh | Scratch_Pad_SPI | 读取和写入测试寄存器 SPI | 转到 |
| 10h | MODE_CNTRL | 模式配置 | 转到 |
| 13h | WD_CONFIG_1 | 看门狗配置 1 | 转到 |
| 14h | WD_CONFIG_2 | 看门狗配置 2 | 转到 |
| 15h | WD_INPUT_TRIG | 看门狗输入触发 | 转到 |
| 2Dh | WD_QA_CONFIG | 问答看门狗配置 | 转到 |
| 2Eh | WD_QA_ANSWER | 问答看门狗应答 | 转到 |
| 2Fh | WD_QA_QUESTION | 问答看门狗问题 | 转到 |
| 40h | 状态 | CAN 收发器状态 | 转到 |
| 50h | INT_GLOBAL | 全局中断 | 转到 |
| 51h | INT_1 | 中断 | 转到 |
| 52h | INT_2 | 中断 | 转到 |
| 53h | INT_3 | 中断 | 转到 |
| 54h | INT_CANBUS | CAN 总线故障中断 | 转到 |
| 56h | INT_ENABLE_1 | INT_1 的中断启用 | 转到 |
| 57h | INT_ENABLE_2 | INT_2 的中断启用 | 转到 |
| 58h | INT_ENABLE_3 | INT_3 的中断启用 | 转到 |
| 59h | INT_ENABLE_CANBUS | INT_CANBUS 的中断启用 | 转到 |
| 5Ah + 公式 | INT_RSVD_y | 中断保留寄存器 INT_RSVD0 至 INT_RSVD5 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。器件访问类型代码显示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RH | H R |
由硬件置位或清除 读取 |
| 写入类型 | ||
| H | H | 由硬件置位或清零 |
| W | W | 写入 |
| W1C | 1C W |
1 以清除 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 寄存器数组变量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 当这些变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它们指的是寄存器数组的值,其中寄存器是一组重复寄存器的一部分。寄存器组构成分层结构,数组用公式表示。 | |
| y | 当该变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它指的是寄存器数组的值。 | |