ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
SPI 通信使用标准 SPI 接口。具体而言,数字接口引脚为 NCS(芯片选择非)、SDI(串行数据输入)、SDO(串行数据输出)和 SCLK(串行时钟)。每个 SPI 事务都是 16、24 或 32 位,其中包含一个地址和读/写命令字节,后跟一到三个数据字节。针对事务在 SDO 引脚上移出的数据始终从全局状态寄存器(字节)开始。此寄存器提供有关器件状态的高级状态信息。接下来,作为对命令字节的“响应”的两个数据字节被移出。写入命令期间移出的数据字节是要写入新数据并更新寄存器之前的寄存器内容。读取命令期间移出的数据字节是寄存器的内容,并且寄存器不会更新。
SDI 上的 SPI 数据输入数据会在时钟 (SCLK) 从低到高的边沿上采样。SDO 上的 SPI 输出数据会在时钟 (SCLK) 从高到低的边沿上改变。
当器件处于睡眠模式时,禁用 SPI 通信,必须唤醒器件才能恢复 SPI 通信。