ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,以防瞬变脉冲群、ESD 和噪声传送至电路板。布局布线示例提供了有关器件本身周围元件的信息。如需额外保护,可添加瞬态电压抑制 (TVS) 器件。双向 TVS 二极管或额定值符合应用需求的压敏电阻可用作生产解决方案。此示例还显示了可选的总线滤波电容。
朝信号路径的方向设计总线保护元件。不得将瞬态电流从信号路径强行转移至保护器件。使用电源和接地层来提供低电感。
高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。
当旁路电容和保护器件连接电源和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减少布线电感和过孔电感。