ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
在 CAN 关闭模式下,CAN 收发器关闭,CAN 总线线路真正悬空。在此模式下,器件不会对 CAN 总线产生任何负载,同时在电池或接地连接断开时,可防止反向电流流入器件。
在以下情况下会进入 CAN 关闭状态:
在以下情况下,CAN 收发器会在 CAN 关闭状态和 CAN 自主非活动模式之间切换: