ZHCSPG0A December 2021 – April 2026 TCAN1167-Q1
PRODUCTION DATA
如果 TCAN1167-Q1 的结温超过热关断阈值,即 TJ > TSDR,器件将转换为失效防护模式并禁用收发器的发送器和接收器,以阻止和 CAN 总线之间进行的传输。当器件结温降至低于热关断温度阈值,即 T J < TSDF 时,TSD 故障条件将被清除。如果仍存在导致 TSD 故障的故障条件,则温度可能会再次上升,器件将再次进入热关断。在 TSD 故障条件下长时间运行可能会影响器件可靠性。