ZHCSOP4 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
矮脉冲监控器使用窗口检测器来验证在标称时钟周期减去可编程早期窗口阈值 (TEARLY) 内到达的输入时钟脉冲。当输入脉冲在 TEARLY 之后到达时,该脉冲被视为有效,并会清除矮脉冲标志。当早期或矮输入脉冲在 TEARLY 之前到达时,该监控器会立即设置标志以认定输入不合格。
通常,TEARLY 必须设置为小于输入的最短时钟周期(包括周期间抖动)。早期脉冲监控器可以充当粗略频率检测器,其检测速度比 ppm 频率检测器更快。在 2kHz 和 fVCO/12 之间的输入频率下支持早期脉冲监测器,超出此频率范围时必须将其禁用。
用户必须启用时钟缺失检测才能使用早期时钟检测功能。早期时钟检测功能无法单独启用。
图 7-18 早期和晚期窗口检测器示例