ZHCSOP4 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
用户必须写入 DPLLx_FREE_RUN 寄存器字段来调整 APLL DCO。当 DPLLx_HIST_EN = 1 时,将执行相对调整。当 DPLLx_HIST_EN = 0 时,DPLLx_FREE_RUN 值用于 APLLx DCO 分子。可以从 APLLx_NUM_STAT 读回有效 APLLx 分子。
在启用相对 APLL DCO 模式后,可使用方程式 13 计算满足 DCO 频率步长规格(以 ppb(十亿分之一)为单位)所需的 DPLLx_FREE_RUN 字段值。DPLLx_FREE_RUN 是一个有符号值,负数的实际编程值可计算为二进制补码。
其中