ZHCSOP4 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
在 POR 时,GPIO2、GPIO0 和 EE_ROM_PAGE_SEL (R20[6:3]) 逻辑状态之和决定了使用哪一个 ROM 页。EE_ROM_PAGE_SEL 字段存储在 EEPROM 中,出厂默认设置为 EE_ROM_PAGE_SEL = 0。ROM 中的所有寄存器页全部在硬件(掩膜 ROM)中进行出厂设置,不可通过软件编程。有关寄存器说明的更多详细信息,请参阅 LMK5B33216 编程人员指南。
| POR 时的 GPIO2 | POR 时的 GPIO0 | EE_ROM_PAGE_SEL = 0 时的 ROM 页 |
|---|---|---|
|
L |
L |
ROM 第 0 页。XO = 48MHz,REFCLK = 156.25MHz 和 10MHz,输出 = 100MHz、122.88MHz、245.76MHz、312.5MHz、491.52MHz。 |
|
L |
H |
ROM 第 1 页。XO = 48MHz,REFCLK = 10MHz,输出= 100MHz、312.5MHz、491.52MHz。 |
|
H |
L | ROM 第 2 页。XO = 48MHz,REFCLK = 10MHz,输出= 100MHz、125MHz、312.5MHz、491.52MHz。 |
|
H |
H | ROM 第 3 页。低功耗模式。所有 PLL 关闭,所有输出关闭。 |
|
L |
M | ROM 第 4 页。XO = 54MHz,REFCLK = 30.72MHz,输出 = 30.72MHz、125MHz、161.1328125MHz、122.88MHz、245.76MHz、491.52MHz。 |
| M | L | ROM 第 5 页。XO = 20MHz,REFCLK = 156.25MHz,输出 = 100MHz、125MHz、156.25MHz、245.76MHz、491.52MHz |
|
M |
M |
ROM 第 6 页。XO = 48MHz,REFCLK = 156.25MHz,输出 = 1Hz (1PPS)、25MHz、100MHz、122.88MHz、125MHz、156.25MHz、245.76MHz、491.52MHz |
|
M |
H |
ROM 第 7 页。XO = 48MHz,REFCLK = 156.25MHz,输出 = 1Hz (1PPS)、20.48MHz、25MHz、100MHz、122.88MHz、125MHz、156.25MHz、245.76MHz、491.52MHz |
|
H |
M |
ROM 第 8 页。XO = 48MHz,REFCLK = 491.52MHz 和 156.25MHz,输出 = 25MHz、122.88MHz、125MHz、156.25MHz、491.52MHz |
| ROM | XO | IN0 | IN1 | OUT0 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 | OUT5 | OUT6 | OUT7 | OUT8 | OUT9 | OUT10 | OUT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 156.25 | 10 | 100 | 100 | 122.88 | 245.76 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 491.52 | 1.92(1) | 491.52 | 1.92(1) |
| 1 | 48 | 10 | 10 | 1.92(1)(3) | 491.52(3) | 100(3) | 100 | 491.52(3) | 491.52(3) | 491.52 | 1.92(1)(3) | 122.88(3) | 122.88(3) | 491.52(3) | 1.92(1)(3) |
| 2 | 48 | 10 | 10 | 1.92(1)(3) | 491.52 | 100 | 100 | 1.92(1)(3) | 491.52 | 491.52 | 1.92(1)(3) | 122.88 | 1.92(1)(3) | 491.52 | 1.92(1)(3) |
| 3 | 38.88 | 156.25 | 10 | 1.92(1)(3) | 25(3) | 100(3) | 100(3) | 156.25(3) | 156.25(3) | 156.25(3) | 156.25(3) | 1.92(1)(3) | 122.88(3) | 1.92(1)(3) | 122.88(3) |
| 4 | 54 | 30.72 | 30.72 | 125 | 125 | 30.72 | 30.72 | 161.1x(2) | 161.1x(2) | 161.1x(2) | 161.1x(2) | 122.88 | 122.88 | 245.76 | 245.76 |
| 5 | 20 | 156.25 | 156.25 | 100 | 125 | 156.25 | 156.25 | 245.76 | 491.52 | 245.76 | 7.68(1) | 491.52 | 7.68(1) | 491.52 | 7.68(1) |
| 6 | 48 | 156.25 | 156.25 | 1E-6(1)(3) | 125 | 100 | 100 | 25 | 125(3) | 156.25 | 156.25(3) | 245.76(3) | 7.68(1)(3) | 491.52(3) | 7.68(1)(3) |
| 7 | 48 | 156.25 | 156.25 | 1E-6(1) | 125 | 100 | 100 | 25 | 125 | 156.25 | 156.25 | 245.76 | 7.68(1) | 491.52 | 7.68(1) |
| 8 | 48 | 491.52 | 156.25 | 125 | 25 | 312.5 | 156.25 | 491.52 | 7.68(1) | 491.52 | 7.68(1) | 491.52 | 7.68(1) | 491.52 | 7.68(1) |