ZHCSOP4 November 2024 LMK5C22212A
ADVANCE INFORMATION
为了支持 IEEE 1588 和其他时钟控制应用,DPLL 支持 DCO 模式以实现小于 0.001ppb/步的精确输出时钟频率调整。DCO 可以使用 DPLL DCO 控制或 APLL DCO 控制来实现。当 DPLL 在闭环模式下运行时,DPLL DCO 会修改有效 DPLL 分子。当 DPLL 处于保持状态或未使用时,APLL DCO 会调整有效 APLL 分子。