ZHCSOP4A November 2024 – August 2026 LMK5C22212A
PRODUCTION DATA
差分信号的差分电压可以用两种不同的定义来描述,这会导致用户在阅读数据表或与其他工程师交流时产生混淆。本节将讨论差分信号的测量和描述,以便读者在使用差分信号时能够理解和区分这两种不同的定义。
差分信号的第一种定义是反相和同相信号之间电势差的绝对值。这种测量的符号通常为 VID 或 VOD,具体取决于说明对象是输入电压还是输出电压。
差分信号的第二种定义测量的是同相信号相对于反相信号的电势。这种测量的符号为 VSS,该参数通过计算得出。在集成电路 (IC) 中,该信号相对于接地是不存在的,它仅相对于差分对存在。可以用具有浮动基准的示波器来直接测量 VSS,否则可以将该值计算为第一种描述中所述的 VOD 值的两倍。
图 6-1 并排显示了针对输入的两种不同定义,而图 6-2 并排显示了针对输出的两种不同定义。VID 和 VOD 定义中给出了 VA 和 VB 两个直流电平,同相信号和反相信号均在这两种电平之间切换(相对于接地)。在 VSS 输入和输出定义中,如果将反相信号视为基准电势,则此时同相信号的电势将超出以接地为基准时的同相电势范围。因此,可以测量差分信号的峰峰值电压。
VID 和 VOD 通常定义为电压 (V),VSS 通常定义为电压峰峰值 (VPP)。