ZHCSO86C December   2022  – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵
      2. 8.3.2 双栅极控制(DGATE、HGATE)
        1. 8.3.2.1 反向电池保护(A、C、DGATE)
        2. 8.3.2.2 负载断开开关控制(HGATE、OUT)
      3. 8.3.3 过流保护(CS+、CS-、ILIM、IMON、TMR)
        1. 8.3.3.1 脉冲过载保护,断路器
        2. 8.3.3.2 具有锁闭的过流保护
        3. 8.3.3.3 短路保护 (ISCP)
        4. 8.3.3.4 模拟电流监测器输出 (IMON)
      4. 8.3.4 欠压保护、过压保护和电池电压检测(UVLO、OV、SW)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 超低 IQ 关断模式 (EN)
      2. 8.4.2 低 IQ 睡眠模式 (SLEEP)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型的 12V 反向电池保护应用
      1. 9.2.1 12V 电池保护的设计要求
      2. 9.2.2 汽车反向电池保护
        1. 9.2.2.1 输入瞬态保护:ISO 7637-2 脉冲 1
        2. 9.2.2.2 交流叠加输入整流:ISO 16750-2 和 LV124 E-06
        3. 9.2.2.3 输入微短路保护:LV124 E-10
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 设计注意事项
        2. 9.2.3.2 电荷泵电容 VCAP
        3. 9.2.3.3 输入和输出电容
        4. 9.2.3.4 保持电容
        5. 9.2.3.5 电流检测电阻 RSNS 的选型
        6. 9.2.3.6 缩放电阻器 (RSET) 和短路保护设置电阻器 (RSCP) 的选型
        7. 9.2.3.7 过流限值 (ILIM)、断路器计时器 (TMR) 和电流监控输出 (IMON) 选择
        8. 9.2.3.8 过压保护和电池监测器
      4. 9.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1
      5. 9.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2
      6. 9.2.6 TVS 选择
      7. 9.2.7 应用曲线
    3. 9.3 使用 LM749x0-Q1 解决汽车输入反向电池保护拓扑问题
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 瞬态保护
      2. 9.4.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

交流叠加输入整流:ISO 16750-2 和 LV124 E-06

交流发电机用于为汽车电气系统供电并在车辆正常运行期间为电池充电。由于发动机转速变化、励磁电流开/关时稳压器占空比以及电气负载的变化等各种原因,交流发电机输出在整流后包含残余交流纹波电压(叠加在直流电池电压上)。采用 12V 电池电源时,交流发电机的输出电压由稳压器通过控制交流发电机转子的励磁电流来进行调节,从而保持在 14.5V 至 12.5V 之间。所有电子模块都经过测试,可在直流电池电压上叠加交流纹波的情况下正常运行。ISO 16750-2 和 LV124 E-06 中所述的交流叠加测试要求在 13.5V 直流电池电压上具有 2V 峰峰值交流纹波,扫描频率为 15Hz 至 30kHz。LM74900-Q1 通过快速关断 MOSFET Q1(以切断反向电流)以及在正向导通期间快速导通 MOSFET Q1,对交流叠加电压进行整流。图 10-3 展示了 LM749x0-Q1 对 2V 峰峰值 30kHz 交流输入的有源整流。LM74910-Q1 具有更高的 DGATE 强度,能够在 200kHz 的交流叠加频率下实现有源整流,如图 9-4 所示。MOSFET 的快速关断和快速导通可降低 MOSFET Q1 中的功率耗散,而有源整流可将输出保持电容器的 ESR 中的功率耗散减半。

LM74900-Q1 LM74910-Q1 LM74910H-Q1 交流叠加测试 – 2V 峰峰值 30kHz图 9-3 交流叠加测试 – 2V 峰峰值 30kHz
LM74900-Q1 LM74910-Q1 LM74910H-Q1 交流叠加测试 – 2V 峰峰值 200kHz (LM74910-Q1)图 9-4 交流叠加测试 – 2V 峰峰值 200kHz (LM74910-Q1)