ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
当外部 MOSFET 在过压切断、反向电流阻断、过流切断、EN 导致电流中断等条件下关断时,输入线路电感会在输入端产生正电压尖峰,而输出电感会在输出端产生负电压尖峰。电压尖峰(瞬变)的峰值振幅取决于与器件输入或输出串联的电感值。如果未采取措施解决此问题,这些瞬变可能会超过器件的绝对最大额定值。
解决瞬变的典型方法包括:
输入电容的近似值可通过公式 8 进行估算。

其中
某些应用可能需要额外的瞬态电压抑制器 (TVS),以防止瞬变超过器件的绝对最大额定值。这些瞬变可能会在 EMC 测试(例如汽车 ISO7637 脉冲)期间发生。