ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
如图 8-9 中所示,连接一个电阻梯以进行过压阈值编程。
在 A 和 SW 引脚之间集成了一个断开开关。当 EN 或 SLEEP 引脚被拉至低电平时,该开关关断。这有助于在系统关断状态(IGN_OFF 状态)期间减小流经电阻分压器网络的漏电流。
当不需要欠压功能时,建议将 UVLO 引脚连接到 EN 或 VS。不使用过压保护功能时,建议将 OV 引脚接地。