ZHCSO86C December 2022 – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1
PRODUCTION DATA
设定过流保护阈值 – RILIM 选型
RILIM 设置过流保护(断路器检测)阈值,该值可使用方程式 11 计算得出。
若要将过流保护阈值设置为 10A,则 RILIM 值计算结果为 60kΩ。选择最接近的可用标准值:60kΩ,1%。
设定断路器时间 – CTMR 选型
对于本文所讨论的设计示例,允许的过流瞬态持续时间为 1ms。此消隐间隔 tOC(或断路器间隔 TCB)可以通过选择在 TMR 引脚到接地端之间连接合适的电容器 CTMR 来设置。使用方程式 12 可计算 CTMR 的值,以便将 TOC 设置为 1ms。
选择最接近的可用标准值:68nF,10%。
设定电流监测输出 – RIMON 选型
IMON 引脚上的电压 VIMON 与输出负载电流成比例。它可以连接到下游系统的 ADC,用于监测系统的运行状况和健康状态。必须根据最大负载电流和所用 ADC 的输入电压范围,选择 RIMON。使用方程式 13 来设置 RIMON。
对于此应用示例,在 5A 满载电流下,VIMON 设定为 2.7V。RIMON 值设定为 30.1kΩ、1%。