ZHCSO86C December   2022  – August 2025 LM74900-Q1 , LM74910-Q1 , LM74910H-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电荷泵
      2. 8.3.2 双栅极控制(DGATE、HGATE)
        1. 8.3.2.1 反向电池保护(A、C、DGATE)
        2. 8.3.2.2 负载断开开关控制(HGATE、OUT)
      3. 8.3.3 过流保护(CS+、CS-、ILIM、IMON、TMR)
        1. 8.3.3.1 脉冲过载保护,断路器
        2. 8.3.3.2 具有锁闭的过流保护
        3. 8.3.3.3 短路保护 (ISCP)
        4. 8.3.3.4 模拟电流监测器输出 (IMON)
      4. 8.3.4 欠压保护、过压保护和电池电压检测(UVLO、OV、SW)
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 超低 IQ 关断模式 (EN)
      2. 8.4.2 低 IQ 睡眠模式 (SLEEP)
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型的 12V 反向电池保护应用
      1. 9.2.1 12V 电池保护的设计要求
      2. 9.2.2 汽车反向电池保护
        1. 9.2.2.1 输入瞬态保护:ISO 7637-2 脉冲 1
        2. 9.2.2.2 交流叠加输入整流:ISO 16750-2 和 LV124 E-06
        3. 9.2.2.3 输入微短路保护:LV124 E-10
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 设计注意事项
        2. 9.2.3.2 电荷泵电容 VCAP
        3. 9.2.3.3 输入和输出电容
        4. 9.2.3.4 保持电容
        5. 9.2.3.5 电流检测电阻 RSNS 的选型
        6. 9.2.3.6 缩放电阻器 (RSET) 和短路保护设置电阻器 (RSCP) 的选型
        7. 9.2.3.7 过流限值 (ILIM)、断路器计时器 (TMR) 和电流监控输出 (IMON) 选择
        8. 9.2.3.8 过压保护和电池监测器
      4. 9.2.4 MOSFET 选择:阻断 MOSFET Q1
      5. 9.2.5 MOSFET 选择:热插拔 MOSFET Q2
      6. 9.2.6 TVS 选择
      7. 9.2.7 应用曲线
    3. 9.3 使用 LM749x0-Q1 解决汽车输入反向电池保护拓扑问题
    4. 9.4 电源相关建议
      1. 9.4.1 瞬态保护
      2. 9.4.2 适用于 12V 电池系统的 TVS 选型
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

适用于 12V 电池系统的 TVS 选型

选择 TVS 时,重要的规格是击穿电压和钳位电压。TVS 针对正向瞬态的击穿电压必须高于 24V 快速启动电压和 35V 抑制负载突降电压,并小于 LM749x0-Q1 的最大额定电压 (65V)。TVS 针对负向瞬态的击穿电压必须超过最大反向电池电压 –16V,以免 TVS– 因长时间接触反接电池而受损。

钳位电压是 TVS 二极管在大电流脉冲情况下钳位的电压,该电压远高于击穿电压。在 ISO 7637-2 脉冲 1 的情况下,当发生器阻抗为 10Ω 时,输入电压可上升至 –150V。此行为意味着流经 TVS– 的电流为 15A,且 TVS 两端的电压接近于钳位电压。

下一个条件是不超过 LM749x0-Q1 阴极至阳极电压的绝对最大额定值 (85V) 和 MOSFET 的最大 VDS 额定值。在设计示例中,选择了额定电压为 60V 的 MOSFET,因此阴极至阳极电压的最大限值为 60V。

在 ISO 7637-2 脉冲 1 期间,LM749x0-Q1 的阳极由 ISO 脉冲下拉并由 TVS 钳制,而 MOSFET Q1 快速关断,以防止反向电流使大容量输出电容器放电。当 MOSFET 关断时,阴极至阳极电压等于(TVS 钳位电压 + 输出电容器电压)。如果输出电容器上的最大电压为 16V(最大电池电压),则 TVS– 的钳位电压不得超过 (60V – 16V) = –44V。

SMBJ33CA TVS 二极管可用于 12V 电池保护应用。36.7V 的击穿电压满足正极侧的快速启动、负载突降要求以及负极侧的 16V 反向电池连接要求。在 ISO 7637-2 脉冲 1 测试期间,显示出 SMBJ33CA 钳位在 –44V,峰值浪涌电流为 12A,满足钳位电压 ≤ 44V 的要求。SMBJ 系列 TVS' 的额定峰值脉冲功率级别高达 600W,足以支持 ISO 7637-2 脉冲。