ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
数字增益和模拟增益的组合用于提供扬声器放大器的总增益。如 图 7-7 所示,TAS5828M 的音频路径由数字音频输入端口、数字音频路径、数字到 PWM 转换器 (DPC)、栅极驱动器级、D 类功率级和反馈环路组成,反馈环路将输出信息反馈回 DPC 块以校正输出引脚上感知的失真。总放大器增益由数字增益(如数字音频路径中所示)、DAC 增益和模拟增益(从模拟调制器输入端到扬声器放大器功率级输出端)组成。
图 7-7 扬声器放大器增益如 图 7-7 所示,数字音频路径中存在扬声器放大器的第一个增益级。数字音频路径由音量控制(DSP 音量)和 DAC 音量组成。音量控制默认设置为 0dB。对于寄存器 0x54, AGAIN[4:0] 的所有设置,数字音量块保持 0dB。这些增益设置可确保输出信号不会在不同的 PVDD 电平下削波。0dBFS 输出为 29.5V 峰值输出电压
| AGAIN <4:0> | 增益 (dBFS) | 放大器输出峰值电压 (VP/FS) | 放大器输出峰值电压 (dBVP/FS) |
|---|---|---|---|
| 00000 | 0 | 29.5 | 29.4 |
| 00001 | -0.5 | 27.85 | 28.9 |
| 00010 | -1.0 | 26.29 | 28.4 |
| 00011 | -1.5 | 24.82 | 27.9 |
| ……. | …….. | ……. | ……. |
| 11111 | -15.5 | 4.95 | 13.9 |