ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
TAS5828M 闭环结构提供环路带宽设置选项(通过寄存器 83 设置,寄存器地址 0x53h [6-5]),以便在不同的开关频率下协同工作(通过寄存器 2 设置、寄存器地址 0x02h [6-4])。表 7-3 展示了环路带宽和开关频率选择的建议设置。相同的 Fsw、更好的 THD + N 性能和更高的 BW。
| 调制方案 | Fsw | BW(环路带宽) | 注释 |
|---|---|---|---|
| 混合,1SPW | 384kHz | 80kHz |
原理:Fsw(开关频率)≥ 4.2 × 环路带宽 |
| 480kHz | 80kHz、100kHz | ||
| 576kHz | 80kHz、100kHz、120kHz | ||
| 768kHz | 80kHz、100kHz、120kHz、175kHz | ||
| BD | 384kHz | 80kHz、100kHz、120kHz |
原理:Fsw(开关频率)≥ 3 × 环路带宽 |
| 480kHz | 80kHz、100kHz、120kHz | ||
| 576kHz | 80kHz、100kHz、120kHz、175kHz | ||
| 768kHz | 80kHz、100kHz、120kHz、175kHz |