ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
立体声 2.0 (BTL) 系统中对 TAS5828M 器件支持元件的要求如表 9-2 所示。
| 参考位号 | 值 | 尺寸 | 详细描述 |
|---|---|---|---|
| C8、C9 | 390µF | SMD | 电容,铝制,390uF,35V,± 20%,SMD |
| C4、C5 | 0.1µF | 0402 | 电容,陶瓷,10uF,35V,±10%,X5R,0805 |
| C2、C3、C6、C7 | 10µF | 0805 | 电容,陶瓷,22µF,35V,±20%,JB,0805 |
| C11 | 4.7µF | 0603 | 电容,陶瓷,4.7µF,10V,±10%,X5R,0603 |
| C12 | 0.1µF | 0603 | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,±10%,X7R,0603 |
| C15、C17、C19 | 1µF | 0603 | 电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X5R,0603 |
| C14、C16、C18、C20 | 0.47µF | 0603 | 电容,陶瓷,0.47µF,16V,±10%,X7R,0603 |
| C1、C10、C13、C21 | 0.68µF | 0805 | 电容,陶瓷,0.68µF,50V,±10%,X7R,0805 |
| L1、L2、L3、L4 | 10µH | 电感,屏蔽鼓芯,铁氧体,10uH,7.1A,0.01294Ω,SMD,7447709100 | |
| R1、R6 | 0Ω | 0402 | 电阻,0,5%,0.063W,0402 |
| R2、R4、R5 | 10kΩ | 0402 | 电阻,10.0k,1%,0.063W,0402 |
| R3 | 1kΩ | 0402 | 电阻,1.0k,1%,0.063W,0402 |