ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
如果存在严重的短路事件(例如输出对 PVDD 短路或对地短路),一旦峰值电流检测器超过过流阈值(列在 电气特性 - OCETHRES 中),TAS5828M 便会启动小于 100ns 的关断过程。关断速度取决于许多因素,例如短路阻抗、电源电压和开关频率。
如果发生 OCSD 事件,故障 GPIO 被拉至低电平并报告 I2C 故障寄存器故障状态,则输出将传输到高阻抗 Hiz 状态,表示发生了故障。这是锁存的错误,用户需要通过 I2C 清除故障运行来重新启动输出。