ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
该器件具有与内部 I2C 总线协议兼容的双向串行控制接口,并支持 100kHz 和 400kHz 数据传输速率,可作为目标器件进行随机和顺序写入与读取操作。由于 TAS5828M 寄存器映射和 DSP 存储器涵盖多页和书本,因此用户在写入各个寄存器或 DSP 存储器之前先逐书更改,然后逐页更改。每页的切换是通过每页上的寄存器 0 实现的。该寄存器值选择页地址,范围为 0 到 255。TAS5828M 数据表中列出的所有寄存器都属于页 0。