ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
在更高性能的系统中,可使用数字音频处理功能来增强低音炮输出,如同在高频声道中一样。为此,需要使用两个 TAS5828M 器件:一个用于左右高频扬声器,另一个用于单声道低音炮扬声器。在此系统中,可通过 SDOUT 引脚从 TAS5828M 器件发出音频信号。或者,低音炮放大器可以接受与立体声相同的数字输入(可来自中央系统处理器)。图 9-3 展示了2.1(具有两个器件的立体声 BTLTAS5828M)系统应用。
图 9-3 2.1(带两个 TAS5828M 器件的 2.1 通道)应用原理图