ZHCSO77B June 2021 – April 2025 TAS5828M
PRODUCTION DATA
在某些情况下,使用展频可以更大限度地降低 EMI 噪声。TAS5828M 支持三角模式和随机模式的展频。
用户需要配置寄存器 SS_CTRL0 (0x6B) 以启用三角模式和展频。用户可使用 SS_CTRL1 (0x6C) 选择展频频率和范围。对于由 DEVICE_CTRL1 (0x02) 配置的 768kHz FSW,表 7-4 中介绍了展频频率和范围。
| SS_TRI_CTRL[3:0] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角频率 | 24k | 48k | ||||||
| 展频范围 | 5% | 10% | 20% | 25% | 5% | 10% | 20% | 25% |
用户应用示例:中心开关频率为 768kHz,三角频率为 48kHz。
寄存器 0x02 = 0x41 // 768kHz Fsw,BTL 模式,1SPW 模式。
寄存器 0x6b = 0x03 // 启用展频
寄存器 0x6c = 0x03 // SS_CTRL[3:0]=0011,三角频率 = 48kHz,展频范围为 10% (729kHz~807kHz)