ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
表 6-50、表 6-51、图 6-36、表 6-52、图 6-37、表 6-53 和图 6-38 说明了 FSI 的时序条件、时序要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.8 | 4 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 1 | 7 | pF |
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FSIR1 | tc(RX_CLK) | 周期时间,FSI_RXn_CLK | 20 | ns | |
| FSIR2 | tw(RX_CLK) | 脉冲宽度,FSI_RXn_CLK 低电平或 FSI_RXn_CLK 高电平 | 0.5P - 1(1) | 0.5P + 1(1) | ns |
| FSIR3 | tsu(RX_D-RX_CLK) | 建立时间,在 FSI_RXn_CLK 之前 FSI_RXn_D[1:0] 有效 | 3 | ns | |
| FSIR4 | th(RX_CLK-RX_D) | 保持时间,在 FSI_RXn_CLK 之后 FSI_RXn_D[1:0] 有效 | 2.5 | ns | |
图 6-36 FSI 时序要求| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIT1 | tc(TX_CLK) | 周期时间,FSI_TXn_CLK | FSI 模式 | 20 | ns | |
| FSIT2 | tw(TX_CLK) | 脉冲宽度,FSI_TXn_CLK 低电平或 FSI_TXn_CLK 高电平 | FSI 模式 | 0.5p + 1(1) | 0.5P - 1(1) | ns |
| FSIT3 | td(TX_CLK-TX_D) | 延迟时间,FSI_TXN_CLK 高电平或 FSI_TXN_CLK 低电平后 FSI_TXn_D[1:0] 有效 | FSI 模式 | 0.25P - 2(1) | 0.25P + 2.5(1) | ns |
图 6-37 FSI 开关特性 - FSI 模式| 编号 | 参数 | 模式 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIT4 | tc(TX_CLK) | 周期时间,FSI_TXn_CLK | SPI 模式 | 20 | ns | |
| FSIT5 | tw(TX_CLK) | 脉冲宽度,FSI_TXn_CLK 低电平或 FSI_TXn_CLK 高电平 | SPI 模式 | 0.5P + 1(1) | 0.5P - 1(1) | ns |
| FSIT6 | td(TX_CLKH-TX_D0) | 延迟时间,FSI_TXn_CLK 高电平到 FSI_TXn_D0 有效 | SPI 模式 | 3 | ns | |
| FSIT7 | td(TX_D1-TX_CLK) | 延迟时间,FSI_TXn_D1 低电平到 FSI_TXn_CLK 高电平 | SPI 模式 | P - 3(1) | ns | |
| FSIT8 | td(TX_CLK-TX_D1) | 延迟时间,FSI_TXn_CLK 低电平到 FSI_TXn_D1 高电平 | SPI 模式 | P - 2(1) | ns | |
图 6-38 FSI 开关特性 - SPI 模式有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的快速串行接口 一节。