ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
下表提供了在特定结温下持续运行器件的估算 POH 数据。
| 温度 额定值 |
温度范围 | 结 温 (TJ)(1) |
估算(2) 寿命 (POH)(3) |
|---|---|---|---|
| A | -40°C 至 105°C | 105°C | 100000 |
| I | -40°C 至 125°C | 105°C | 100000 |
| 110°C | 64000 | ||
| 115°C | 41000 | ||
| 120°C | 26500 | ||
| 125°C | 17500 |
本应用报告介绍了如何计算 TI 嵌入式处理器 (EP) 在电子系统中运行时的有效使用寿命。本文档的目标读者为希望确定 TI EP 器件的可靠性是否符合终端系统可靠性要求的总工程师。电迁移是建模的主要故障机制。