ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV PIN [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | AA5、W13 | U1、Y13 |
| RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | V13、W6 | U14、Y3 |
| RGMII1_TXC | IO | RGMII 发送时钟 | U14 | W13 |
| RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | U15 | W16 |
| RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | AA13、W5 | AA11、T5 |
| RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | U12、Y5 | R2、W11 |
| RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | V6、Y13 | U2、Y15 |
| RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | V12、V5 | AA13、T1 |
| RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | V15 | Y14 |
| RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | V14 | Y16 |
| RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | W14 | U13 |
| RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | AA14 | AA14 |