ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
VBUSM CRC 控制器是一个用于执行 CRC(循环冗余校验)以验证存储系统完整性的模块。当存储器中的内容被读入 MCRC 控制器时,一个信号代表得到了内存内容。MCRC 控制器的职责是为一组数据计算信号,然后把计算过的信号与预先确定的良好的信号值相比较。MCRC 控制器提供四个通道对多个存储器并行执行 CRC 计算,并且可以在任何存储器系统上使用。通道 1 也可置于数据跟踪模式,在此模式中,MCRC 控制器压缩通过 CPU 读取数据总线读取的数据。
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的处理器间通信 一章中的 MCRC 控制器 一节。