ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] ((3)) ((2)) | 信号 类型 [2] | 说明 [3] | ALV PIN [4] | ALX 引脚 [4] |
|---|---|---|---|---|
| PCIE0_CLKREQn | IO | PCIE 时钟请求信号 | D16 | C11 |
| SERDES0_REXT (1) | A | 外部串行器/解串器 PHY 校准电阻器 | T13 | |
| SERDES0_REFCLK0N | IO | 串行器/解串器 PHY 基准时钟输入/输出(负) | W16 | |
| SERDES0_REFCLK0P | IO | 串行器/解串器 PHY 基准时钟输入/输出(正) | W17 | |
| SERDES0_RX0_N | I | 串行器/解串器 PHY 差分接收数据(负) | Y15 | |
| SERDES0_RX0_P | I | 串行器/解串器 PHY 差分接收数据(正) | Y16 | |
| SERDES0_TX0_N | O | 串行器/解串器 PHY 差分发送数据(负) | AA16 | |
| SERDES0_TX0_P | O | 串行器/解串器 PHY 差分发送数据(正) | AA17 |