ZHCSNU9H April 2021 – December 2025 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
当使用 ALX 封装器件时,此器件的电源实现至少需要四个电源(使用 ALV 封装器件时需要五个电源),来实现以下电压域:0.85V CORE 和 RAM 电源、3.3V IO 电源、1.8V IO 电源和 1V8 模拟电源。ALV 封装需要一个额外电源来提供 1.1V/1.2V DDR IO 电源。请参阅评估模块或入门套件设计文件,更好地了解特定电源引脚的组合方式。该电源解决方案可使用通用电源管理 IC (PMIC) 或直流/直流转换器和 LDO 等分立式稳压器来实现。TPS65219 是一款成本和空间经过优化的 PMIC,它具有集成式直流/直流转换器、LDO、多功能数字信号、序列发生器和监控器,可提供完整的电源解决方案,来为处理器和主要外设供电。有关最新的电源配套资料,请访问 TI 的电源解决方案网站。