ZHCSNU2 September 2024 BQ25773
PRODUCTION DATA
确认会在每个字节之后发生。确认位允许接收器向发送器发送信号,指示已成功接收该字节且可发送另一个字节。所有时钟脉冲(包括确认第 9 个时钟脉冲)均由控制器生成。
发送器在确认时钟脉冲期间释放 SDA 线,因此接收器可以将 SDA 线拉至低电平,并在此时钟脉冲的高电平期间保持稳定的低电平。
当 SDA 在第 9 个时钟脉冲期间保持高电平时,这是“否定确认”信号。然后,控制器可以生成 STOP(停止)来中止传输,或者生成重复的 START(开始)来开始新的传输。