ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-9 展示了此应用设计示例的预期输入、输出和性能参数。在冷启动期间,当输入电压降至 5V 且输出电压略低于 5V 设定点时,转换器进入压降模式。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围(在恒定开关频率 fSW 下) | 6V 至 18V |
| 冷启动时的最小瞬态输入电压 | 5V |
| 负载突降时的最大瞬态输入电压 | 36V |
| 输出电压和满负载电流 | 5V,6A |
| 开关频率 | 2.1MHz |
| 输出电压调节 | ±1% |
| 空载时的 IC 输入电流 | < 10µA |
| IC 关断电流 | < 1µA |
表 8-10 提供所选降压转换器功率级元件,并列出多个供应商的可用情况。此设计采用低 DCR 电感器和全陶瓷输出电容器实现方案。
| 参考位号 | 数量 | 规格 | 供应商(1) | 器件型号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 10µF,50V,X7R,1206,陶瓷,AEC-Q200 | Samsung | CL31Y106KBKVPNE | |
| TDK | CGA5L1X7R1H106K | ||||
| 10µF,50V,X7S,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GCM32EC71H106KA03 | |||
| TDK | CGA6P3X7S1H106M | ||||
| COUT | 2 | 47µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GCM32ER70J476KE19L | |
| 47µF,10V,X7S,1210,陶瓷,AEC-Q200 | TDK | CGA6P1X7S1A476M | |||
| Murata | GCM32EC71A476KE02 | ||||
| 3 | 22µF,16V,X7R,1210,陶瓷,AEC-Q200 | TDK | CGA6P1X7R1C226M | ||
| LO | 1 | 0.76µH,4.9mΩ,11.8A,4.0mm × 4.0mm × 3.1mm,AEC-Q200 | Coilcraft | XGL4030-761MEC | |
| 1µH,9.1mΩ,7.9A,4.2mm × 4.0mm × 2.1mm,AEC-Q200 | Cyntec | VCHA042A-1R0M | |||
| 1µH,9.6mΩ,14.7A,5.3mm × 5.1mm × 3.0mm,AEC-Q200 | TDK | SPM5030VT-1R0M-D | |||
| 1µH,12mΩ,11.6A,4.1mm × 4.1mm × 3.1mm,AEC-Q200 | Würth Electronik | 74438357010 | |||
| U1 | 1 | LM63460-Q1 同步降压转换器,AEC-Q100 | 德州仪器 (TI) | LM63460AASQRYFRQ1 | |
更笼统地说,LM63460-Q1 转换器旨在于各种外部元件和系统参数范围内工作。但是,集成式环路补偿针对特定的降压电感和输出电容进行了优化。作为起点,表 8-3 提供了一些常见应用配置的典型元件值。
| fSW (kHz) | VOUT (V) | LO (µH) | COUT-EFF(min) (µF) | 典型 COUT 元件 (1210, X7R) |
RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 3.3 | 0.68 | 50 | 3 × 47µF,6.3V 或 4 × 22µF,16V | 100 | 43.2 | 10 | 1 |
| 2100 | 5 | 0.76 | 30 | 2 × 47µF,10V 或 3 × 22µF,16V | 100 | 24.9 | 10 | 1 |
| 400 | 1.8 | 2.2 | 120 | 3 × 100µF,4V | 80.6 | 100 | 22 | 1 |
| 400 | 3.3 | 3.3 | 70 | 3 × 47µF,6.3V 或 5 × 22µF,16V | 100 | 43.2 | 15 | 1 |
| 400 | 5 | 4.7 | 50 | 3 × 47µF,10V 或 4 × 22µF,16V | 100 | 24.9 | 15 | 1 |
| 400 | 12 | 6.8 | 20 | 3 × 22µF,25V | 100 | 9.09 | 4.7 | 1 |
请注意,表 8-3 中列出的最小输出电容为陶瓷电容在直流偏置电压和温度条件下的降额 有效 值。