ZHCSLU2D December 2021 – October 2025 LM63440-Q1 , LM63460-Q1
PRODUCTION DATA
电感值和饱和电流是选择电感器的参数。电感值基于期望的纹波电流峰峰值得出,通常选择为最大输出电流的 20% 至 40% 范围。经验表明,对于具有固定输入电压的系统,电感器纹波电流的理想值为最大负载电流的 30%。对于具有可变输入电压的系统(例如 12V 汽车电池),通常使用 25% 的。
当为最大负载低于器件可提供的最大负载的应用选择纹波电流时,仍必须使用器件的最大电流。对于 4A 器件,方程式 7 可用于确定电感值。常数 K 是电感器电流纹波峰峰值占额定输出电流的百分比。对于此 5V、4A、2.1MHz 示例,选择 K = 0.3,结果电感约为 1.2µH。
对于 6A 器件,方程式 11 可用于确定电感值。常数 K 是电感器电流纹波峰峰值占额定输出电流的百分比。对于此 5V、6A、2.1MHz 示例,选择 K = 0.3,结果电感约为 0.8µH。
电感器的饱和额定电流必须高于高侧开关电流限值 IL-HS(请参阅 电气特性)。这些要求可防止在输出过载期间电感器饱和。当输出短路情况导致 LM63440-Q1 或 LM63460-Q1 进入断续模式时,过载状况可以将输出电流保持在电流限制而不会触发断续。当电感器磁芯材料饱和时,电感值会下降到较低水平,导致电感器电流迅速上升。尽管谷值电流限制 IL-LS 可以减少电流失控的风险,但电感器饱和会导致瞬时电流升至很高的值。这可能会导致元件损坏,因此避免电感器饱和至关重要。
采用铁氧体磁芯材料的电感器具有较硬的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。但在高于 1MHz 的频率下,铁粉磁芯通常具有更高的内芯损耗。
为了避免次谐波振荡,电感值不得小于 方程式 9 给定的值。最大电感值受到电流模式控制正确执行所需的最小电流纹波的限制。作为经验法则,在正常情况下,最小电感器波纹电流必须不少于转换器最大额定电流的约 10%。
方程式 9 假设本设计必须在输入电压接近或处于压降时运行。如果给定设计的最小输入电压足够高,可将占空比限制在 40% 以下,则使用 方程式 10。